Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 868 6572 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6572 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 0.5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe ‌0 ... +60 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 36 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140253834