Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
18
Combinables
2
Tools
7
Accessories
3
Parça numarası: 09 03 278 2850
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-1
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-1

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Press-in sonlandırma
Nominal akım: ‌2 A
Kontaklar: 80
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 03 278 2850
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-1
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
18
Combinables
2
Tools
7
Accessories
3
Ürün detayları
Identification
  • Category Konnektörler
  • Series DIN 41612
  • Identification Tip M
  • Element Female connector
  • Description of the contact Düz
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Press-in sonlandırma
  • Connection type
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Number of contacts 80
  • Number of signal contacts 78
  • Number of special contacts 2x
  • Contact configuration Sıra a, b ve c, konum 4, 5, ... , 28, 29
  • Termination length 4,5 mm
  • Coding Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB fixing Sabitleme flanşlı
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı
  • Insertion force ≤ 74 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging Hayır
Material properties
  • Material (insert) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Colour (insert) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Nikel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 13.76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140197275
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın