Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Osa number: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp contact
Straight
Rated current: ≤30 A
Male
Copper alloy
0.2 µm Au
Conductor cross-section: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 09 69 282 7422
D SUB MIXED MA 30 A CR POWER CONTACT PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
toote detailid
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 12 ... AWG 10
  • Intensité nominale ≤ 30 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) 0,2 µm Au
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net
    2,679 g
    2,25 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099470
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare