Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
Cikkszám: 09 69 502 0364
D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH
D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 5
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (poliészter), Ház: acél, ón bevonatú
Fekete
Érintkezők: 36
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 502 0364
D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 5
  • Número de contactos 36
  • Numero de contactos de señal 32
  • Numero de contactos especiales 4
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 15,71 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102576
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás