Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Osanumero: 14 13 031 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Header, Vertical, Rated current: ‌11 A, Contacts: 3, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Green
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 14 13 031 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Header
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 3
  • Codificación Please order coding pins separately.
  • Campo de aplicación for wave soldering
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3.5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 9 N
  • Fuerza de extracción ≥ 4.5 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante) Green
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 0.79 g
  • País de origen Italy
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140207899
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare