Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
Codice prodotto: 17 05 133 2004
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 133
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Beige
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 17 05 133 2004
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 2, Tube
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Type AB19
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Press-in termination
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 133
  • Érintkező konfigurá CT / P / P / P / P / P / CT
  • Csomag tartalma Tube
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2,500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 99,75 N
  • Kihúzási erő ≥ 19.95 N
  • Teljesítményszint 2
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Színes (betét) beżowy
  • Anyag (érintkezők) Stop miedzi
  • Felület (érintkező)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV státusz zgodny
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH SVHC anyagok Niezawarte
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Tak
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikiel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 13
  • Nettó tömeg 13,33 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140198272
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta