Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Parça numarası: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Press-in sonlandırma
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 55
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Bej
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 17 03 055 2401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-bus® HM
  • Tanımlama Tip C
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Press-in sonlandırma
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 55
  • Kontak yapılandırması - / K / K / K / K / K / -
  • Paket içeriği Tüp
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 7
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Veri oranı ≤ 2.500 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 41,25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 8,25 N
  • Performans seviyesi 2
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 3,72 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140120587
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın