Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
11
Artikelnummer: 09 19 506 7822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR), aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 6
Recht
Koperlegering
Sn op Ni aansluitzijde, Au over Pd/Ni Contact zijde
Prestatieniveau: 3
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 19 506 7822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
11
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe SEK Mezzanine
  • Komponente Female connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Ausführung
  • Anschlussart
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Art der Verbindung
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 6
  • Länge der Pins 4.5 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Steckkraft ≤ 18 N
  • Ziehkraft ≤ 18 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2.12 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140212770
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare