A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 2 A
Contacts: 80
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)