Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
24
Tools
6
Part number: 09 03 142 2901
DIN-Signal M042MS-3,0C1-1
DIN-Signal M042MS-3,0C1-1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 03 142 2901
DIN-Signal M042MS-3,0C1-1
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
24
Tools
6
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 M
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
  • 특징 특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 48
  • 신호 접점 개수 42
  • 특수 접점 개수 6
  • 접점 구성 열 a, b 및 c, 포지션 10, 11, ~ , 22, 23
  • 코딩 단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 40 N
  • 철수 포스 ≤ 30 N
  • 성능 레벨
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 11.87 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140004894
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare