Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Connector
Solder cup termination
Rated current: 6.5 A
Male
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 50
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni