Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Artikelnummer: 14 31 201 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-20 GN
har-flexicon 3,50 FPH-20 GN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Złącze
Poziomo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
Prąd znamionowy: ‌11 A
Kontakty: 20
Stop miedzi
Sn Strona łączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Zielony
Notes
Compare
Artikelnummer: 14 31 201 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-20 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Productdetails
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Горизонтальный
Версия
  • Метод подключения Push-in-spring-cage termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 20
  • Кодирование Please order coding pins separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 11 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 9 ... 10 mm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Sn Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 15,84 g
  • Страна изготовления Италия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115958
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare