A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: 11 A
Contacts: 20
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green