Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
4
Accessories
7
Parça numarası: 09 18 164 9422
SEK 2R 64P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 64P Kinked pre-assy cover W/O SR

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB geçiş konnektörleri
Lehim sonlandırma, IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: ‌2.6 A
Termoplastik reçine (PBT)
Gri
Kontaklar: 64
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 18 164 9422
SEK 2R 64P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
4
Accessories
7
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element PCB transition connectors
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Termination length 2.9 mm
  • Details 2 kinked pins at each extremity
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Mounting height 5.5 mm
  • Rated current ‌ 2.6 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 11.6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140025776
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın