Matching Products
Matching Products NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7161
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 10m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring crossed, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7161
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля
    Wiring crossed
    Halogen-free
    Oil resistant
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 400 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140255159
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare