Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
243
Número de parte: 09 47 343 4098
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.7,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.7,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 47 343 4098
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.7,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
243
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Straight
Wersja
  • Długość kabla 7 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140253100
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare