Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Part Number: 19 40 510 0582
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M32
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 10 B
High construction
Central locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 40 510 0582
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M32
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ Kappen/behuizingen
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ Kap
  • タイプ Hoge constructie
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン Ingang zijkant
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ Centrale sluithendel
  • アプリケーション分野 Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K vlgs. ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • 表面 (フード/ハウジング) Geëpoxeerd
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform
  • ELVステータス conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Niet ingesloten
  • カリフォルニアProposition 65物質 Niet ingesloten
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 333 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174689
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar