Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 868 6572 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6572 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limite de température ‌0 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 210 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140253919
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)