Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Cikkszám: 09 73 124 6907
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Wrap lezárás
Névleges áramerősség: ‌2 A
Érintkezők: 32
Egyenes
Réz ötvözet
Arany palládiumon/nikkelen, és az nikkelen, Ni Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 73 124 6907
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M invers
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Wrap termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 24
  • Number of special contacts 8
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 13, 14, ... , 19, 20
  • Termination length 13 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 23 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    1,55 kV (érintkező – föld)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Arany palládiumon/nikkelen, és az nikkelen
    Ni Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10.23 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103252
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás