Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Artikelnummer: 09 69 301 7133
D-SUB M 13W3 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 13W3 STR FE SCUP TH PL3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting soldeer cup
Nominale stroom: ‌5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester), Schaal: staal, vertind
Groen
Contacten: 13
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 69 301 7133
D-SUB M 13W3 STR FE SCUP TH PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 13
  • Aantal signaalcontacten 10
  • Aantal speciale contacten 3
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
  • Details Bestel speciale contacten apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand, signaalgebied < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester)
    Schaal: staal, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140100671
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare