매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
11
품번들: 17 21 090 2103
har-bus HM Fe, Typ A m. get. Schirm.
har-bus HM Fe, Typ A m. get. Schirm.

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
압입 단말결선
정격 전류: ‌1 A
접점: 90
앵글형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전
베이지색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 17 21 090 2103
har-bus HM Fe, Typ A m. get. Schirm.
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
11
제품 상세 정보
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-bus® HM
  • Tanımlama Tip A
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Press-in sonlandırma
  • Koruma Üst bölünmüş ekran ile
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 90
  • Uygulama Alanı CompactPCI Computer telephony Konum J4
  • Paket içeriği Tüp
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 7
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Veri oranı ≤ 2.500 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 67,5 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 13,5 N
  • Performans seviyesi 2
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 21,333 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140121867
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다