Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
4
Parça numarası: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P PL2
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P PL2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 14
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-13 uyarınca
Termoplastik reçine (PBT)
Gri
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 18 514 6902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 14P PL2
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
Accessories
4
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Standart
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 14
  • Sonlandırma uzunluğu 4,5 mm
  • Kilitleme tipi Uzun kollar ile
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 28 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 28 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-13 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PBT)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 7,3 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140028029
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın