Matching Products
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
243
Part number: 09 48 898 9598 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 898 9598 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 连接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140256705