Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Parça numarası: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Enerji distribütörü
Dağıtıcı, 4x PushPull arayüzü ile, AIDA uyumlu
Han® PushPull (V14)
Çinko döküm
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Ürün detayları
Identification
  • Category Energy distributors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification AIDA H-distributor
  • Element Energy distributor
  • Specification
    Distributor
    With 4x PushPull interface
    AIDA compliant
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han® PushPull (V14)
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    Distributor
    2 fixing screws
    4 Transport protection covers
    2 distance sleeves
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 24 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature ‌0 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Instruction Leaflett
İndirme ayarları
Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın