Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
N.º de referencia: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Соединитель 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
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
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Red
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140269804
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Manual
Configuración de descarga
Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar