Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
5
Part number: 21 34 818 4489 003
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 0,3
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 0,3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 21 34 818 4489 003
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 0,3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
5
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    Kruhové konektory M12
    Kruhové konektory M8
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M8
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4× 0,25 mm²
  • Kódování A kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140265240
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line