Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Cikkszám: 19 39 816 0546
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M25
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M25

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 16 B
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Oldalsó bevezetés
1x M25
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Elektromos vezetőképesség
Nem festett
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 39 816 0546
Han 16HP Direct/EMC-HSE-M25
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Termékleírás
Identification
  • Category 上殼/底座
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct EMC
  • Type of hood/housing 上殼
Version
  • Size 16 B
  • Version 邊出線
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type 螺釘鎖扣
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) 壓鑄鋁
  • Surface (hood/housing) 導電
  • Colour (hood/housing) 未上漆
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 335.5 g
  • Country of origin 中國
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183124
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?