Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8580 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8580 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 0,5m
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
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 2. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2 Twisted Pair
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás ‌0 ... +60 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Kék
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 37,9 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140257344