Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Osanumero: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌6 A, Contacts: 64, Angled, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2, Coding: Hole coding, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 09 06 164 2901
DIN-Power G064MS-3,0C1-1-AU
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
tuotteen yksityiskohdat
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ G
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • コンタクト構成 列z、b、d、f、位置2、4、... 、30、32
  • コーディング 穴コーディング
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 4
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    5.08 mm
    3.81 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.6 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 100 N
  • 引抜力 ≤ 100 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.5 kV コンタクト−GND
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
商用データ
  • 梱包寸法 14
  • 正味重量 28.918 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140195592
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare