Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
Artikelnummer: 17 79 000 0021
har-bus HM key
har-bus HM coding f RAL5011 stahlblau

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kodierelement
für Federleisten
Kunststoff
RAL 5011 (stahlblau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 17 79 000 0021
har-bus HM key
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Elemento di codifica
  • Descrizione degli accessori per connettori femmina
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 5011 (blu acciaio)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,232 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140122734
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen