Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Part number: 17 25 095 2102
har-bus HM Federl. Typ-B19, m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ-B19, m. Schirmbl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 95
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 17 25 095 2102
har-bus HM Federl. Typ-B19, m. Schirmbl.
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® HM
  • Bezeichnung Bauform AB19
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Schirmung mit oberem Schirmblech
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 95
  • Anwendungsgebiet
    CompactPCI Position J3
    VME Position P0
  • Lieferumfang Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 7
  • Raster, anschlussseitig 2 mm
  • Raster, steckseitig 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Datenrate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 71,25 N
  • Ziehkraft ≥ 14,25 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 13
  • Nettogewicht
    1 g
    18,462 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140122079
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare