Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
N.º de referencia: 09 69 182 5232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 59
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 182 5232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Koaxiální kontakt
  • Popis kontaktu
    Přímé provedení
    Pro kabely RG 59
  • Vlastnosti
    Nastavení nástroje: 5 pro AWG 24
    Vnější dutinka: krimpování v dutině pro nástroj A
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Způsob připojení Krimpování/krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 2 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor
    ‌2,7 mΩ Pro vnitřní vodič
    ‌2,7 mΩ Pro vnější dutinku
  • Impedance 75 Ω
  • Impedance 75 Ω
  • Délka odizolování
    3,7 mm Pro vnitřní vodič
    4,3 mm Stínění
    9 mm Plášť kabelu
  • Mezní teplota -55 ... +135 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≤ 7 N
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvence 0 ... 2 GHz
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    PBFE / PBTP / PI
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 2,7 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140097025
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar