Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
3
Codice prodotto: 09 67 000 8177
DSUB CRIMP KONT MA AU3 EINZ AWG24/20
DSUB CRIMP KONT MA AU3 EINZ AWG24/20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Maschio
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 000 8177
DSUB CRIMP KONT MA AU3 EINZ AWG24/20
Note
Confronta
Campione gratuito
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
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 0.52 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Wire outer diameter ≤1.52 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level 3
Material properties
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 0.08 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140087088
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta