Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
46
Tools
4
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 560 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
mit Kabelanschlag
Bemessungsstrom: ‌2,5 A
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kontakte: 60
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 18 560 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL2
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
46
Tools
4
Accessories
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK
  • Komponente Federleiste
  • Beschreibung mit Kabelanschlag
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 60
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050")
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 120 N
  • Ziehkraft ≤ 120 N
  • Anforderungsstufe
    2
    secondo (IEC 60603-13)
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin (PBT)
  • Farbe Einsatz Grigio
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 7,32 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140034990
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen