Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Артикул: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Контакты: 86
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connettori
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Connection type
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Number of contacts 86
  • Pack contents Bobina da 280 pezzi
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 3,25 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 68,8 N
  • Withdrawal force
    ≥ 12,9 N
    ≤ 60,2 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140200128
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare