Passende Produkte
Passende Produkte NEU
System Cables
1
Artikelnummer: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
Stammleitung M23, 12-polig, mit LED grün/gelb
Kontaktanzahl: 4
Gesamtzahl der Ports: 6
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
System Cables
1
Produktdetails
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje
    Przewód Master M23, 12 pinów
    Z LED zielony/żółty
Wersja
  • Całkowita liczba portów 6
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 1
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85371098
  • GTIN 5713140277144
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Sensor-Aktor-Boxen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen