M12
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      74
    • Cableado de sistema
      297
    • Conectores
      560
    • Contactos
      26
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 2
      18
    • 3
      31
    • 4
      402
    • 5
      214
    • 8
      183
    • 12
      2
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      64
    • ≤ 2 A
      2
    • ‌ 3 A
      6
    • ‌ 4 A
      353
    • ‌ 0,5 A
      91
    • ‌ 6 A
      7
    • ‌ 0,8 A
      12
    • ‌ 9 A
      48
    • ‌ 12 A
      136
    • ‌ 1,5 A
      2
    • ‌ 16 A
      41
    • ‌ 7,5 A
      8
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      38
    • 32 V
      10
    • 48 V
      40
    • 50 V
      103
    • 57 V
      18
    • 60 V
      63
    • 63 V
      44
    • 250 V
      80
    • 630 V
      43
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • IDC terminación por desplazamiento del aislante
      7
    • Push-In
      2
    • Tecnología de conexión HARAX®
      56
    • Terminación de engaste
      382
    • Terminación de soldadura por ondas
      10
    • Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
      38
    • Terminación de soldadura por reflujo (THR)
      121
    • Terminación de tornillo
      24
    • Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
      6
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • Hembra
      367
    • Macho
      279
1.005 products (of 1.005)
1/34
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0