Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M23, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre M23, 12 polos
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Número total de entradas 6
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 1
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 251,57 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85371098
  • GTIN 5713140277144
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar