Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7589 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7589 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima ‌0 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Blu
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 322 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140254688