Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Tools
3
데이터가 없습니다.
eShop
09 03 000 6184
품번들: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 납땜 접점
직선형
정격 전류: ≤40 A
수형 접점 수형 커넥터 지원
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 귀금속 도금 터미네이션 사이드
Notes
비교하다
품번들: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Tools
3
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Contacts
Series
DIN 41612
Type of contact
PCB solder contact
Description of the contact
Straight
Features
lead-free
Version
Gender
Male contact for male connectors
Manufacturing process
Turned contacts
Technical characteristics
Rated current
≤ 40 A
Insertion force
≤ 10 N
Withdrawal force
≥ 1.6 N
Performance level
1
acc. to IEC 60603-2
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni Mating side
Noble metal over Ni Termination side
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41626
Commercial data
Packaging size
100
Country of origin
Hungary
European customs tariff number
85359000
GTIN
5713140215306
ETIM
EC000796
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (헝가리어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (영어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (한국어)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다