Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Parça numarası: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌7.2 A
Dişi
Boyut: D-Sub 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PPA), Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Siyah
Kontaklar: 15 Topraklama pimi ile
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
2
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 2
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 15
  • diğer kontaklar Topraklama pimi ile
  • Sonlandırma uzunluğu 2,1 mm
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
  • Paket içeriği Makarada 200 parça
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,74 mm
  • Nominal akım ‌ 7,2 A
  • Nominal akım @ 40 °C
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performans seviyesi
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Hayır
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PPA)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 200
  • Net ağırlık 0,015 kg
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140218116
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın