Productos combinables
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Combinables
16
carcasas/bases
1
Part Number: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
PCB connector, Angled, Solder termination, Rated current: 1.5A, LCP, Black, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452839000.
Part Number: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Combinables
16
Lengő csatlakozóházak/házak
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element NYÁK csatlakozó
  • Specification Könyökös
Version
  • Termination method Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Shielding Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Number of contacts 10
  • Coding B típus
  • Pack contents Tekercsen
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Nem kondenzáló (működés)
    95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 400
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Japán
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223134
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar