Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
Hoods/Housings
20
Cikkszám: 02 54 909 0101
C9-crimp module
C9-crimp module

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Anya csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Érintkezők: 9
Egyenes
Poliamid (PA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 54 909 0101
C9-crimp module
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
Hoods/Housings
20
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification C9 module
  • Element Cable connector
  • Specification Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 9
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Clearance distance
    ‌1 mm in the module
    ‌1.8 mm to module edge
    ‌1.6 mm to touchable surface
  • Creepage distance
    ‌1 mm in the module
    ‌1.8 mm to module edge
    ‌1.6 mm to touchable surface
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.39 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 2.69 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140442641
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás