Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
1
Codice prodotto: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Maschio
Verticale
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌15 A
Contatti: 5
Lega di rame
Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente.
Fissaggio PCB: Con flangia filettata
Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Основание
  • Спецификация Вертикальный
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 5
  • Кодирование Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
  • Крепление печатной платы С резьбовым фланецем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 15 N
  • Усилие расстыковки ≥ 7,5 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 150
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Италия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140113695
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta