Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7589 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7589 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcţii preferate stânga/dreapta
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Cablare 1:1
    Ignifug
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +60 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Albastru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    IEC 60754-2 Nu e coroziv
    IEC 61034 Fum redus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 39,4 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140270060
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare