Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 18 243 1000 067
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,1M
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,1M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 33 18 243 1000 067
SEK 10P FE DE FLAT CABLE ASSY,1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Rendszer kábelezés
  • Serie SEK
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificaciones Előszerelt mindkét végen
  • Conector 1 SEK Anya csatlakozó
  • Conector 2 SEK Anya csatlakozó
  • Tipo de cable Rézkábel (lapos)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Szürke
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la Proposición California 65 Igen
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nikkel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen Kína
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258037
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare