Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4037
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 3m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 343 4037
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 240 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140251946
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare