Han-Eco® Modular
Subcategorii
Filters
  • Mărime
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      22
    • 16 B
      21
    • 24 B
      19
    • 6 B
      24
  • Tip carcasă/priză
    Select a value Reset filter
    • Cablu la carcasa cablului
      17
    • Carcasă
      21
    • Priză cu montaj pe panou
      10
    • Priză cu montaj pe suprafață
      30
  • Tip blocare
    Select a value Reset filter
    • Levier de blocare dublu
      78
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stare necuplată
      1
    • IP65
      78
  • Intrare cablu
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      23
    • 1x M40
      32
    • 2x M32
      7
    • 2x M40
      6
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      2
    • Han-Modular®
      157
278 products (of 278)
1/10
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0