Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 30 006 9301
Han 6B HBM Rear Fit Frame
Han 6B HBM Rear Fit Frame

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Frame
Rear mounting
Size: 6 B
Notes
Compare
Part Number: 09 30 006 9301
Han 6B HBM Rear Fit Frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® B
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství Montáž ze zadní strany
Verze
  • Velikost 6 B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství)
    Polyamid (PA)
    Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 9,207 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140193703
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare