Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Pièce détachée
2
Numéro d‘article: 21 01 140 5091
HARAX M12 4P FEMELLE COUDE
HARAX M12 4P FEMELLE COUDE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
coudé
Femelle
Codage A
HARAX® technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.25 ... 0.5 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Polyamide (PA), Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 21 01 140 5091
HARAX M12 4P FEMELLE COUDE
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Spare Part
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
  • Genre Femelle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 0,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 32 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 13
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4 ... 5,1 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Alliage de zinc moulé
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net
    25 g
    16,66 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140136878
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer